尊敬的TI技术人员:
我现在设置BQ40Z50-R1电量计cell Balancing Config相关信息如下:
bal Time/mAh Cell 1: 367s/mAh
bal Time/mAh Cell 2-4: 514s/mAh
Min start balance Delte: 3mV
Relax balance interval: 18000S
Min Rsoc Fof Balancing: 80%
对于这个电量计和设置的相关信息还有些疑问,
1、平衡时的电流是不是只有10mA?
2、bal Time/mAh Cell 1: 367s/mAh和bal Time/mAh Cell 2-4: 514s/mAh分别表示什么?是不是开启367S才有1mAh容量?
3、Min start balance Delte: 3mV 是不是要压差大于3mV才开启均衡?
4、Relax balance interval: 18000S 是不是第一次均衡和第二次均衡开启时间要间隔18000S ?
5、Min Rsoc Fof Balancing: 80% 是不是要SOC大于80%才开启均衡?
以上盼复!非常感谢。