Part Number: TPSM84824
问:
对于模块,FIT的计算方式不同。
这是一个由单个组件组成的模块组合件(与固态器件不同)。因此,该可靠性预测基于 TR-NWT-332 可靠性预测模型,这种模型采用器件数方法而非用于芯片的老化数据。每个组件的固有可靠性基于 TR332 模型中的数据,然后解析数据(假定电气应力为额定最大值的 50%,并且在 40°C 的运行环境下)。然后,将每个组件的故障率相加得出模块的故障率。
计算模块的FIT率的方法是使用数据表中提供的 MTBF。

FIT = (1/73500000) * 10^9 = 13.6
FIT = 13.6