我看PTH08T220W的文档里面,输入电压的上限和两个东西有关:
第一,同步平率。
第二,输出电压X11 和 14V哪一个小。
现在我有一个FPGA设计,输出电压1V,照文档上说,输入不能高于1*11=11V。
可是我必须用12V的系统。。。有点尴尬。
我想问一下,是说这种压差输入的时候,是完全不可以?还是说输出的纹波、动态响应等会有影响?
谢谢各位的解答。
采用这个方案,是看见TI官方的参考设计里面,为virtex 6设计的电源管理系统里面就是用的这一个系列的模块,也是12V到1V。
Reference Design:SLVA408 – April 2010
Datasheet:PTD08A020W SLTS286 – MAY 2007
以上者两个文档,冲突啊。。。无解中。。。
还望各位不吝赐教,感激不尽。