Other Parts Discussed in Thread: UC2854
各位专家:
我公司现需要研发一款 750WPFC,原计划采用UC2854,但是这个芯片外围引脚比较多,有没有比较简洁的芯片
PFC设计要求:vin=85~265 ,PO=750W,VO=390V ,对PFC,效率和纹波等参数不做过高要求
另外,该方案实际是我们600W程控电源的一部分,我们以前从没有做过输出可调电源,更没有做过程控电源,现在比较迷茫。
特别是输出可调这个特性,应该怎样实现才比较科学有效?
600W程控电源设计要求:vin=85~265 ,PO=600W,单路输出VO=0~300V(至少保证全范围输入及负载下输出15V以上稳定),纹波小于150mV
效率,PFC,动态,EMI等不做强制要求(别问我为什么,我拿到的最终需求就是这样-_-!)
电源机框最终尺寸:标准半U
目前该方案只处于方案设计阶段,所以我会一直回复关注,谢谢!