Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, UCC28019, TMS320F2812, LM3S615, LMZ20502
自从上了大学,我开始接触到电子设计。
后来,由于TI赞助的湖北大学生电子设计竞赛培训,我开始逐步了解TI公司,我们也很有幸参加了TI公司赞助的湖北省大学生电子设计竞赛,那时候我们选择的题目是《高功率因数开关电源》,我们采用TI公司赞助的功率因数校正芯片UCC28019和处理器MSP430F149,整个系统80%都采用TI的器件,让我们最后获得了成功。
对于学生来说,很多芯片购买起来比较贵,后来知道TI公司在中国区的大学计划,就用学校的邮箱申请了我们平时需要的芯片,在我的印象中,只要是学生,申请样片比较容易和人性化的,让我们大学生既能做好电子设计,又能节约大笔成本。
一年后,我们再次参加”NEC杯全国大学生电子设计竞赛“,同样是TI公司的赞助的湖北赛区的比赛,我们选择的题目是”光伏并网发电模拟系统“,我们同样采用TI的主处理器TMS320F2812,这也一款精典的用于光伏并网发电的数字信号处理器,我们同样很幸运,再一次获得了成功。
这次电子设计竞赛的结束,把我们带到毕业的那一年,我们开始进入实验室,开始正式跟导师做起《5KW微网逆变器的设计》,和一群师兄在一起,我们同样选用TI的TMS320F2812作为主处理器,半年后,我们的标准的三相正弦波显示在示波器上的时候,我们激动不已,虽然我们没能看到真正将逆变器并入三相电网的那一刻就毕业了,但是我们从来没有放弃梦想 ...
就这样,四年的大学就毕业了,我来到深圳一家中型规模的公司做研发,我选择了做工业以太网交换机,交换机中有主处理器(网路处理)和协处理器,在我来之前,老工程师选择的nxp的处理器作为协处理器,经过一年的学习,我开始上手,我们最后更换了协处理器,最后更换为TI的LM3S615,在这一年多时间,我发现现在公司使用TI的芯片的广泛性。
前不久参加了TI公司在深圳进行的研讨会,我也参加了,那次,我也参加了TI进入中国区25周年的宴会,因为工作的需要,用以旧换新的方式,我换取了一块LM3S810的开发板。
虽然我参加工作不久,但是我一路走来,见证了TI公司最近几年在中国区的发展,TI公司的在中国区的大学计划也更多热爱电子的大学生尽早接触到TI的产品,了解TI的产品。
如今工作有四五年之久,一直以来都对TI的电源情有独钟,价格相对Vicor,Linear,maxim便宜,性能又很不错,很稳定,特别样品速度超级快,对于设计者来说,这绝对是福音,如果说一个物料样品有好几个月,真心无奈,TI样品上海样品库基本在2-5天就可以拿到样品,你说这是什么速度,世界速度。
新推出的例如LMZ10505,LMZ20502等更是内置mos,LMZ20502还内置电感,对于工程师来说设计起来更加简洁,由于这些芯片面积很小,环路也很小,EMI,效率都非常优异。
最近设计了一个工业类产品,均采用TI的易电源方案:
其性能优异,拿到LMZ20502的时候,很多人都认为是一颗电容,我也这么认为,太小了,对于稳定输出2A的电流,在一次做高低温试验,(-40-+85度)时,开始cpu有点问题,由于这颗电源是新品,以为是电源不正常,后来在在零下四十度时候,将电源输出引出,测量上电波形和纹波,都非常好,原来错误的以为是电源的问题了,TI的电源还是非常可靠的,值得信奈。