大联大集团今天宣布,推出了TI LED智能照明解决方案。
该LED智能照明解决方案需要提供优良和稳定的驱动。WPG集团推出的钛(TI)tps92314相关产品,以其高集成度,高效率,高可靠性等优点,提供更好的性能。tps92314是功率因数校正(功率因数校正;PFC)离线初级侧感测器,更确切地说,它是孤立的初级侧控制临界模式PFC反激。控制器工作在临界导通模式下的开关,并拥有一批非常少的外部元件,可简化设计过程,其应用范围包括A19系列LED灯(E26,E27、E14),一般LED照明,以及PWM控制器(离线隔离或非隔离所需的控制LED照明应用和驱动电路包括)。
tps92314 / 14a的离线控制器专为驱动高功率LED照明相关应用。其功能包括自适应恒定导通时间控制和准谐振开关。谐振开关允许降低的EMI签名和增加系统的效率。因此,该器件采用了低外部元件数和高集成度。tps92314 / 14a控制算法调整的时间参照原边电感峰值电流和二次侧电感放电时间动态,它的响应时间是由一个外部电容器。
过电流保护是由电流的初级电感周期电流限制循环的实现。tps92314a有较高的OCP阈值,更适用于通用线路应用,并且,tps92314可以优化系统的成本。tps92314 / 14a的其他管理功能包括VCC过压保护、欠压锁定,输出过电压保护和热关机LED控制器。该tps92314 / 14a在8引脚SOIC封装。
该芯片具有的特性如下:
1、具有调节LED电流无二次侧感应;
2、自适应实时控制固有的功率因数校正;
3、临界导电模式(CRM)的零电流检测(ZCD)为谷值开关;
4、可编程开关开启延迟;
5、可编程恒定的时间(COT);