你好,我们需要得到TI的支持。
我们使用了BQ24133芯片给1节4.2V的锂电池充电。
使用一段时间后,目前已经出现了有六张板子无法充电的现象。具体表现为SW引脚对地短路。
进一步测试发现:有三张芯片的2.3脚位置有明显烧毁情况,其他引脚具体测试情况如下:
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
SW |
对地短路 |
对地短路 |
对地短路 |
对地短路 |
对地短路 |
对地短路 |
BTST |
对地短路 |
对地短路 |
/ |
/ |
/ |
/ |
REGN |
对地短路 |
对地短路 |
/ |
/ |
/ |
/ |
REGN→BTST(二级管) |
0V |
0V |
1V |
0.9V |
0.9V |
0.9V |
PVCC |
/ |
/ |
/ |
对地短路 |
/ |
对地短路 |
猜测 |
下管烧穿 LDO短路 |
下管烧穿 LDO短路 |
下管烧穿 LDO完好 |
上下管烧穿 LDO完好 |
下管烧穿 LDO完好 |
上下管烧穿 LDO完好 |
我们使用的是9V的适配器进行充电,所以暂时排除了输入过压的可能。请问还有什么原因可能导致输出端击穿?
期待并感谢大家的回复!