测试疑问:
目前看SOH在很多条件下会跳变,甚至就算电芯加了电阻(模拟电芯内阻增大100毫欧),SOH也有可能恢复100%,导致SOH这个重要的指标我们不清楚要怎么在终端上使用,甚至怀疑这个SOH的准确性,也对导入电量计的意义产生了疑问。
问题一:在客户无法知道SOH变化情况,请原厂提供一个SOH范围限制用于我们做电池健康预警。黄色是我们每一天会给客户发消息,说电池要更换。红色是直接不让用。这几个百分比帮忙给个建议值(可以根据温度来分,也可以根据电压、充电状态下读取还是放电状态下读取或其他方式来分,这个看TI原厂给的建议,新大陆这里软件都可以做)。
低温:15度以下 SOH黄色警告:% SOH红色警告::%
常温:15度到40度 SOH黄色警告:% SOH红色警告:%
高温:40度以上 SOH黄色警告:% SOH红色警告:%
问题二:此外请再结合你们其他客户的实际使用情况。如果我们能通过网络收集到电量计信息(电压、电流、温度及电量计内所有寄存器),请问需要收集哪一些信息供我们远程判断电池情况。目前我们设计如下,请帮忙看有没有补充或删减: