具有 MaxCharge 支持的 I2C 控制 4.5A 单节 NVDC 电源路径管理—BQ25890
包含:bq25890 和 bq25892 是适用于锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。 此类器件支持高输入电压快速充电。 其低阻抗电源路径对开关模...
汽车类双路正负输出 (1800mA) DC-DC 转换器-TPS65131-Q1
包含:TPS65131-Q1 是一款双路输出直流-直流转换器,根据输入与输出电压比,此转换器在典型应用中在 200mA 的输出电流范围内生成高达 15V 的正输出电压和低至 -15V 的负输出电压。 由于总体效率...
采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器——TPS621x0
包含:TPS62160-Q1 是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。 该器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control 拓扑技术提供快...
具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入灵活电源管理单元——TPS65400
包含:TPS65400 是一款集成型电源管理单元 (PMU),针对小尺寸和高电源转换效率要求的应用进行了优化,使得小型空间受限类设备能够在高温环境下工作而无需制冷。 此器件可借助优化的稳压器组合从...
军用温度单端口10/100 MB/S 以太网物理层收发器 (Rev. D) ——DP83848
包含:低功耗 3.3V,0.18μm CMOS 技术低功耗:小于 270mW(典型值)3.3V MAC 接口针对 10/100Mb/s 的自动 MDIX能量检测模式
温度传感器系列产品——Temp Sensors
包含:TI 是全球首款温度传感器 IC 的创新者,提供了全面的易于使用的模拟温度传感器系列,适合用于诸如保护、控制、校准之类的系统温度监测任务。这些温度传感器可提供高度精确、可重复的结果(...
具有 CVCC 和唤醒监视功能的零功耗待机 PSR 反激控制器——UCC28730
包含:UCC28730 隔离式反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压,并且具有信号检测功能,可改善大型负载阶跃瞬态响应。 最小开关频率 30Hz 可促进实现低...
汽车 I.MX6 四核处理器电源解决方案参考设计——PMP4442
包含:此设计是为 I.MX6 四核处理器供电的低成本分立式电源解决方案。所有 DC/DC 稳压器的运行频率均为 2MHz,以避免调幅波段干扰并减小解决方案尺寸。第一级 DC/DC 转换器可支持 6V 至 42V ...
TI 高效、高性价比电源管理系列产品——Power Leadership
包含:德州仪器 (TI) 通过创新型电源产品组合为新一代的设计提供助力,同时提供各种功能强大、易于使用的设计工具以加快产品上市
小封装、高密度、高性能电源模块——SimpleSwitcher LMZ
包含:SIMPLE SWITCHER LMZ3 电源模块将直流/直流转换器、电感器和无源器件都集成在一个极小、极薄的 QFN 封装中。 只需 3 个外部组件,就能实现高性能和高密度负载点设计 – 这使得布局...
新技术之高性能和高密度开关电源转换器——LMG5200
包含:氮化镓 (GaN) 是一项令人振奋的新技术,为开关电源转换器提供更高水平的性能和密度。TI 致力于提供业界领先的电源 GaN 组件和方便易用的模块,旨在满足下一代系统要求和 TI 严格的质量和...
具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计——PMP4425
包含:PMP4425 参考设计提供了用于评估和验证 USB 充电器的详细数据,这一过程使用了 USB 充电控制器、降压转换器和分流放大器。另外,此设计展示了提供电池短路保护的汽车 USB 充电端口。借助...
用于创建高速串行接口系统以及增强系统的信号完整性的接口设计器——WEBENCH Interface
包含:WEBENCH® 接口设计器使用德州仪器 (TI) 的一流接口产品,创建专为您的系统要求而优化的接口解决方案。此接口设计器可用于创建新的高速串行接口系统或增强现有系统的信号完整性。...