Battery pin definition
#1: VBAT
#2: BAT_ID
#3: BAT_THERM
#4: GND
1. 我使用600mA電池,CC和Iterm電流分別為600mA和60mA。當我電池充飽後充電燈關閉,此時USB power沒有斷電,然後將電池拔除後確認電壓為4.18V高於spec定義VRCH threshold,馬上又將電池插入後充電燈又會再度亮起,約30秒內又會再熄滅,這是正常的現象嗎??電池充飽後沒有被放電過如果再插入應該不能亮燈才對。
2. 如果電池插入後確定電池有進行充電但充電燈卻不會亮,是什麼原因會造成這樣現象?
3. 如果電池插入後但充電卻沒有進行會是什麼樣原因?