UCC28951-Q1: 峰值电流模式pwm比较器的斜坡与电压模式pwm比较器的斜坡有什么区别?

Part Number: UCC28951-Q1
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951,

尊敬的各位电源工程师们,对于ucc28951的一些用法特来请教

在电压模式下pwm比较器是用的内部0.8v~2.8v斜坡。那么在峰值电流模式中,pwm比较器的斜坡是由cs引脚采集的电流信号提供的吗?在峰值电流模式中,pwm比较器的斜坡和cs引脚采集的电流信号有什么关系?

  • 您好

    UCC28951-Q1在不同的控制模式下,PWM比较器的斜坡信号生成机制有所不同,主要体现在电压模式和峰值电流模式之间的区别:

    电压模式下的斜坡

    • 内部斜坡:在电压模式下,PWM比较器使用的是一个固定的内部斜坡信号,这个斜坡通常是一个从0.8V到2.8V的线性斜坡电压。这个斜坡与反馈电压进行比较,以调节占空比,从而控制输出电压。
    • 控制机制:电压模式侧重于通过调节占空比来维持输出电压的稳定,斜坡的形状和幅度是预先设定的,不直接反映电感电流状态。

    峰值电流模式下的斜坡

    • 电流信号驱动:在峰值电流模式下,斜坡信号不是固定的内部电压,而是由CS引脚采集的电感电流信号形成的。当电感电流上升时,通过采样电阻转换的电压信号作为斜坡信号。
    • 关系与作用:CS引脚的电流信号反映了电感中电流的实时变化,这个变化的电压信号直接与PWM比较器的参考点比较。当电流斜坡达到预设的阈值(通常是通过外部设置的电流限制),比较器会触发开关的关闭,实现对电感电流峰值的控制。
    • 稳定性与补偿:为了保证系统稳定,峰值电流模式下可能需要斜坡补偿,以防止在高占空比下出现次谐波振荡。这种补偿确保电流斜坡的增加速度能够抵消系统中的相位滞后,保持闭环的稳定。

    总结来说,电压模式下的斜坡是固定的,用于直接控制输出电压的稳定;而峰值电流模式下的斜坡是动态的,基于实际的电感电流,用于更直接地控制电流峰值,进而间接控制输出电压,同时提供更快的瞬态响应和更好的负载调节能力。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28951.pdf

    参考datasheet第6.4 Device Functional Modes 对于不同模式下的详细描述。