目标:想使用HDC3021温、湿度传感器,实现测量(10PPm-20000PPM)的湿度测量。
应用场景:电路高压开关中,测量SF6气体中微水含量。
原理设计:标准电路,IIC总线。
PCB设计:按照结构和经验自行完成。U1为HDC3021传感器
空气环境中测试湿度正常,能够稳定输出2288.9PPM的湿度。
采用瓶装SF6高纯气体,含水量64.88PPM,气体流速0.1L/min-0.7L/min。持续通气后,温湿度传感器,IIC读出数字量为0。因而计算后的PPM为0。
HDC3021传感器如何实现低湿度气流下的测量?