Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650MODA, CC2650, CC2640, CC1350
器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2650MODA、CC2650、CC2640、CC1350、
请参阅此主题,了解蓝牙认证更新。
CC2640R2F/CC26X0/CC13X0
CC2650MODA 的附加文档
勘误表 10734
尝试使用我们通过认证的 UUID 创建最终产品列表的客户可能会因 TCRL 2018-1(勘误表 E10734)而出现不一致的情况。
对于 CC2640R2,此处附上了完成列表所需的测试证据;
- TP.GAW.SR.BV-11.zip
- 4010.SM.MAS.KDU.BI-01.zip
- 2480.SM.SLA.KDU.BI-01.zip
- TP.CON.MAS.BV-13.zip
- TP.CON.MAS.BV-21-C.zip
- TP.CON.SLA.BV-14-C.zip
- TP.CON.SLA.BV-22-C.zip
这里提供了测试报告:
对于 CC2640/CC2650/CC1350:
这些测试证据基于类别 B,这意味着它们通过内部测试(而非 PTS)来收集。Sniffer和日志必须与最终产品列表共享。下面我们举例说明如何操作;
对于外设:
|
测试凭证信息 |
||||||
|
测试案例结论(通过、失败、放弃、参考) |
测试执行(日期) |
测试设备平台 |
测试报告参考 |
IUT 配置 |
集成 QDID |
证据说明 |
|
通过 |
2019 年 3 月 28 日 |
CC2640R2F |
BLE5-1.1.3 |
D041506 |
||
对于外设 + 中央设备:
|
测试凭证信息 |
||||||
|
测试案例结论(通过、失败、放弃、参考) |
测试执行(日期) |
测试设备平台 |
测试报告参考 |
IUT 配置 |
集成 QDID |
证据说明 |
|
通过 |
2019 年 3 月 28 日 |
CC2640R2F |
BLE5-1.1.3 |
D041507 |
||
这里提供了测试报告:
-
- LL:001s_LL.PDF
- 61045RBT.001s_LL (1).PDF
- HCI:002s_HCI.PDF
- 61045RBT.002s_HCI (1).PDF
勘误表 11838
CC1350:
CC2650:
CC2640R2F(BLE 堆栈):
- zip
- CC2640R2_BLE3_QDID_135680_Erratum_11838.zip
- doc
- CC2640R2_QDID_135680_Erratum_11838_test_report.doc
CC2640R2F(BLE5 堆栈):
CC26x2/CC13x2
勘误表 10734
对于 CC26x2/CC13x2,此处附上了完成 BT5.0 列表所需的测试证据;
- SM.MAS.KDU.BI-01.zip
- 5775.SM.MAS.KDU.BI-01.zip
- SM.SLA.KDU.BI-01.zip
- 8321.SM.SLA.KDU.BI-01.zip
- 对于 LL/CON/MAS/BV-13-C、LL/CON/MAS/BV-21-C、LL/CON/SLA/BV-14-C、LL/CON/SLA/BV-22-C,请参阅来自 Dekra 的这个凭证报告:
- 2019_08-Dekra_LLTest_Erratum10734.pdf
- 2019_08-Dekra_LLTest_Erratum10734.pdf
勘误表 11838
- zip
- CC26x2_13x2_QDID_135969_Erratum_11838.zip
- doc
- CC26x2R1_QDID_126526_Erratum_11838_test_report.doc
- doc
- CC26x2R1_QDID_135969_Erratum_11838_test_report.doc
GATT/SR/GAW/BV-11-C
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/GATT_2D00_SR_2D00_GAW_2D00_BV_2D00_11_2D00_C.zip
如果您不熟悉该主题并想了解有关如何认证低功耗蓝牙产品的更多信息,请参阅此应用手册。