我们在贵司购买了完整的一套NFC评估板,All-in-One NFC Evaluation Kit
Contains
• TRF7970ATB Target Board
• MSP-EXP430F5529 USB Experimenter’s Board
• RF430CL330HTB Target Board
• MSP-EXP430FR5739 Experimenter Board
现在我们使用TRF7970ATB Target Board和MSP-EXP430F5529 USB Experimenter’s Board配合nfcPlayer软件做一些小实验,在实验过程中遇到一些问题,请各位专家帮忙指导一下,多谢。
当前我们采用C++语言,MFC框架写了一个小软件,我们希望能够得到NFC设备的控制接口和控制方法(如自动控制NFC设备的dll动态链接库或是类似的调用控制模块)
由此通过我们的软件可以调用NFC设备开放的控制接口,来实现自动控制NFC设备的过程,目前我们已有NFCStack+Eva TI R6.0.57.5的安装包,请问是否有相应的资源或是实现方法可以参考?