我通过修改mac_radio.c文件中的 ED_RF_POWER_MIN_DBM、ED_RF_POWER_MAX_DBM的接收灵敏度,默认配置是10dbm~-87dBm,由于我用了cc2591功放芯片,所以我把接受灵敏度范围改大了,变为-4dBm~-94dBm,现在通讯距离提升了不止一倍,穿墙能力也提升了,我想问的是,这样子提高接受灵敏度,会不会对空间中其他的信号很敏感,抗干扰性更差。
请各位高人指点,欢迎进入讨论:
性能比较:
默认配置:可视距离传输8m,无法穿墙;
修改配置后:可视距离传输至少30m(没有祥测),至少穿两堵墙。