器件:CC2530,协调器加了PA/LNA,终端没有加。
协议栈:Z-Stack home 1.2.2a
功能:协调器和终端通信,没有路由器。终端定时上报消息给协调器。
现象:
开启协调器后,把终端靠近协调器,开机,终端入网成功。逐渐拉远终端和协调器的距离,发现超过40m距离后终端才会掉线。在20m距离的时候,RSSI约为-70dBm。
但是,终端的入网有问题,将终端放在距离协调器超过20m的距离,开启终端,终端不能顺利入网。终端只有在协调器20m范围内才可以入网。
请问入网的时候对RSSI要求更高吗?