一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典!欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!
TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!
现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第1期有什么好的推荐吧!
了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。
设计概述
此设计是一个启动仿真器,它产生三种不同的启动脉冲以测试最高 50W 的汽车系统。微控制器根据编程曲线设置 2-15V 范围内的同步降压的输出电压。输出电流范围为 3.3-25A。它是一个完整的系统,提供了制造该器件所需的全部信息。
设计系统框图(点击此处下载完整框图)
设计特性:
| 
 瞬变功能  | 
 器件具有瞬变保护功能,能够承受高达 62V 峰值输入电压,还实现了设计灵活性 器件几乎可以立即响应线路瞬变,其输出调节高于1%  | 
| 
 小巧尺寸  | 
 电压跟踪功能可减少外部组件,从而节省板面空间  | 
| 
 应用说明  | 
 逻辑器件支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护 最大限度降低电源应用中的损耗  | 
设计文档(点击此处下载完整设计资源)
核心设计器件:
| 
 型号  | 
 描述  | 
 相关文档  | 
 免费样片  | 
| 
 40V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD18503Q5A  | 
|||
| 
 采用超薄 SOT-23 封装的 300 mA 最高 42V 输入降压 DC/DC 稳压器  | 
|||
| 
 采用超薄 SOT-23 封装的 300 mA 最高 42V 输入降压 DC/DC 稳压器  | 
|||
| 
 单路施密特触发反向器  | 
|||
| 
 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器  | 
|||
| 
 汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器  | 
设计演示:
相关设计推荐:
参考设计:用于汽车启动脉冲评估模块板的仿真器
描述:启动仿真器会产生预编程的启动脉冲,就像是启动过程中(例如在启停操作中)在汽车蓄电池上看到的典型脉冲。其他脉冲可通过更改源代码来配置,使之适用于 2.18V 范围内的任何电源电压分布。