你是否曾想过做一件很有意义的大事却又担心它很难做到?然后,当你最终鼓起勇气去做了之后,再回过头来看,你会惊讶地发现这件事其实很容易。
我最近在与汽车音频设计工程师讨论汽车收音机解决方案不采用传统的AB类放大器而改用D类放大器时,他们也是有这样的担忧。现在我们来谈谈我最常听到的两个主要问题:对印刷电路板(PCB)尺寸的影响和潜在的电磁干扰(EMI)问题。
问题1:D类放大器会占用更多的PCB空间
常规的D类音频放大器采用约400 kHz的开关频率,需要使用8.2-µH或10-µH的电感器才能获得理想的音频效果。
而TI的TPA6304-Q1D类放大器采用2.1-MHz开关频率。纹波电流的减少意味着可以使用更小更轻的3.3-µH电感器,如图1所示。
TPA6304-Q1采用TI最新的混合信号制造技术,当与3.3-μH电感器一起使用时,整个4通道放大器解决方案(包括所有必需的无源元件…