利用DLP® Pico™技术打造卓越的智能显示体验

随着消费者不断采用物联网(IoT)解决方案将家庭内设备连接到外部和内部网络,智能音箱将在越来越多的家庭中普遍应用。事实上,智能音箱市场可能会继续保持高增长态势;据Juniper Research预测,到2022年,Amazon Echo、Google Home、Apple HomePod和Sonos One等设备将在大多数美国家庭中普及。

常规智能音箱采用音频进行反馈,但新一代称为智能显示的产品(或带显示功能的智能音箱)可以通过视觉内容(如讲解视频、食谱和照片)丰富用户体验。但是,大型LCD显示难以封装到紧凑的家用音箱中。DLP®技术通过投影来取代常规的LCD屏幕,从而为设计师带来更多的可能。

 

智能显示和虚拟助手如何协同工作

与汽车采用中控台显示类似,消费者要求其家庭信息和娱乐中心提供更多可视内容。

拥有简化的可视界面可以增强当今智能音箱所提供的内容。显示的图像需要简单,对触摸交互的需求较小,因为用户通常从至少几英尺外的距离观看它们。例如,当您说“Alexa,我的购物清单上有什么?”时,智能显示应该显示大而明亮的文字,以便从远处轻松阅读。图1显示了厨房中的视频食谱。

图1:厨房中具有显示功能的智能音箱示例

 

智能显示的独特要求

投影的规格将取决于理想的显示尺寸、显示表面类型、集成到终端设备所需的外形因素以及投影单元和显示表面之间的距离等因素。让我们详细说明这些权衡因素:

  • 投影表面:并非家中的所有表面都是显示投影图像的理想选择。颜色、图案和表面曲率(如厨房台面或墙纸)可能会扭曲或遮挡图像。更高的亮度和TI DLP IntelliBright™等算法可以帮助克服表面几何形状、颜色和图案对显示效果的影响。
  • 模组尺寸:音箱的尺寸是主要的系统设计考虑因素。投影模组需要集成到形状独特和美观的设计中。光学引擎的尺寸主要取决于其亮度、分辨率和投射比。DLP Pico™光学引擎非常紧凑,可以集成到智能手机或平板电脑中,而一些现有的100流明设计则小至50 cc。
  • 亮度:由于智能显示设备通常位于常走动的区域(如厨房或客厅)附近,因此它们需要兼具美感且不突兀。集成的平板电脑尺寸或更大的平板显示通常不符合此标准。然而,DLP技术通过很小的芯片可以投影出大画面的能力很好的解决了这一挑战;例如,单个DLP芯片可以从大约45 mm×75 mm×15 mm(刚超过50 cc)的模块生成清晰的30英寸图像。

图2根据图像尺寸和不同的环境光照条件提供了投影模组的建议亮度值。

 图2:达到各种图像亮度等级的建议投影模组亮度值
 

  • 分辨率:所需的分辨率主要取决于要显示的信息内容以及所需的图像大小。低至nHD(640 x 360)的的分辨率可以用于简单的图形和视频,而qHD(960 x 540)、720p(1280 x 720)或更高的分辨率则是更清晰显示的首选。
  • 投射比:所需的投射比取决于产品相对于图像表面的位置。长焦投影镜头的投射比通常大于2:1。短焦投影镜头的投射比通常为0.8:1至1:1,超短焦投影的投射比小于0.5:1。短焦投影和短焦投影镜头非常适合投影表面非常靠近投影模组的设备。

 

用于智能显示应用的DLP Pico芯片组

DLP Pico芯片组具有多种尺寸和分辨率,可适应不同的显示尺寸、亮度要求和分辨率。微型投影提供多种智能显示选项,包括:

  • 超短焦投影
  • 标准焦投影
  • 表面投影
  • 自由表面投影
  • 互动

这些选项提供了可显示图像的表面类型的灵活性,并且可以设计为双用途,例如在一台设备中进行表面投影和超短焦投影。通过评估模块评估DLP Pico显示技术,开始您的设计。

 

其他资源