Other Parts Discussed in Post: MSP430F5308, TXB0102
作者: 德州仪器(TI)电力线载波通信系统应用工程师 Jones Chen
TI PLC模块电表应用方案概述 ——电表侧硬件原理
下面给大家介绍一下,电表侧硬件原理图:
1. 电表模块接口:
PLC模块与电表模块的接口定义如下,此接口定义参考国网表标准。


国网表接口要求
PLC模块对应的接插件如下:

电表与PLC模块的弱电接口
按照国网标准,RX_Meter和TX_Meter是TTL 5V电平,由于C2000的UART是3.3V电平,因此需要一颗电平转换芯片-TXB0102, 如下图所示:

TI的PLC模块有一套私有通信协议,此协议能够充分发挥Prime的优势,配置和控制比较简单。但考虑到有部分用户的电表程序不允许修改,因此电路中增加了一颗MSP430,用来做协议转换,型号为MSP430F5308.下图为切换电路。
如果将S5~S8均跳到上面,则C2000通过TXB0102,直接与电表接口相连。
如果将S5~S8均跳到下面,则C2000先通过MSP430做协议转换,再通过TXB0102电平转换与电表接口相连。

协议转换芯片的切换电路
附件中为电表端的原理图,供大家参考。