TI最新推出一款面向智能电表(电子式电表)设计的全集成优化型 智能电表片上系统 (SoC) 并已开始提供样片。这款产品集计量、应用和通信功能于一身,帮助开发人员为智能电子计量应用简化设计、提高灵活性并降低系统成本。无需额外的分立组件和冗余接口,其高集成度可为智能电子式电表设计提高可靠性。新型智能电表 SoC 为开发人员提供了最高集成度,使客户能从几个分立组件扩展到全新集成式解决方案的智能电子计量设计。

 

新型智能电表 SoC 是一个全集成解决方案,整合了三个独立的引擎。计量引擎可提供 0.5% 的米级精度,包括对单相或三相电表的支持。符合工业标准的独立 ARM® Cortex™-M3 内核允许轻松开发电表管理固件(DLMS/COSEM、高级计量、应用配置文件、网络堆栈)和安全性,内存中闪存高达 1MB。独立灵活的通信引擎包括支持多种标准的电力线通信 (PLC) 与射频 (RF) 通信,旨在帮开发人员设计出能和广域网 (WAN)、家用网 (HAN) 域以及启用设备实现通信的产品。希望了解有关智能电表 SoC 的更多详情,可以访问:www.ti.com/smartmeter-pr-lp。

 

TI 智能电表 SoC 的特性与优势:     

·         经认证的计量代码完全独立于应用代码,使开发人员能进行简易的软件升级和维护。

·         通信引擎有足够的内存进行现场升级,从而可降低系统成本,无需外部存储器。

·         支持 TI 适用于 G1、G3、PRIME、IEEE P1901.2、ITU – G.9903 及 G.9904 等所有窄带 PLC 标准的 plcSUITE™ 软件:面向全球市场的统一平台可降低电表开发成本并加快产品上市进程。

·         包括多种通信接口,可轻松连接 TI 的 RF 收发器等外部组件,以便在一个单芯片(低于 1GHz 或 2.4GHz)上实现对 WAN 与 HAN 的桥接。

·         加密表和内存保护能帮开发人员赋予其智能电子式电表产品安全实现功能。

·         可扩展平台能借助外部存储器接口支持未来智能电子式电表的功能设置。

·         各分离引擎上的灵活时钟方案允许自适应的处理能力和功耗,以符合应用要求。

·         插装 TI 新型智能电表电路板 (SMB) 3.0,以便支持先进功能及近场通信 (NFC)、低于 1GHz、ZigBee® 和 Wi-Fi 连接选项。

·         支持下列 TI 智能电网软件:符合 EN 50470-1/3、IEC62053-21/22/23、ANSIC12.1/10/20 对单相和三相电表标准的计量库或 metroSUITE™;plcSUITE™;低于 1GHz 频段(包括 802.15.4g)的 RF 通信;在 Cortex-M3 内核上运行的 ZigBee 智能能源规范 (SEP) 1.x 与 SEP2.0;为实现设计易用性和灵活性的预付费 MIFARE™、NFC 及加密。

 

供货情况

智能电表 SoC 可立即提供样片。预计将在 2013 年第 3 季度 批量生产。

父级 评论 子级
无数据