日前,TI 推出一款新型电力线通信 (PLC) 调制解调器平台,该平台可横跨 CENELEC 和 ARIB 频段支持 G3、PRIME 和 IEEE-1901.2 标准,从而缓解了利用单个器件支持多个地区的棘手问题。经过优化的新型 TMDSPLCKITV4 套件为开发人员提供了一种较小的低成本设计方案,以评估任何拟用于多种工业系统的窄带正交频分复用 (OFDM) PLC 技术标准,如智能电网高级计量基础设施 (AMI)、太阳能装置以及楼宇和工厂自动化系统等。
TI PLC 解决方案囊括了快速启动开发工作所需的一切硬件、固件和开发工具。现在,开发人员能运用 TMDSPLCKITV4 平台以创建可支持不同地区的单个统一 PLC 项目。除了支持 G3、PRIME 和 IEEE-1901.2 标准之外,该新型调制解调器套件还可与 TI 专有的 PLC-Lite™ 软件配合工作。PLC-Lite 是一种采用 OFDM 调制的较低数据速率(最高 21kbps)PLC 实施方案,其支持点对点或一点对多点通信,从而使之在太阳能应用领域中颇受青睐。
TI 灵活 PLC 调制解调器解决方案的特性与优势:
- 基于 TI 的专有模块上系统模组 (SOM) 硬件设计,其囊括了所有必要的 PLC 调制解调器电路以及一个 PLC 扩展坞,后者包含了用于将调制解调器耦合至交流电源所需的电路。
- 小外形的 PLC 模块可实现 PLC 网络的快速原型设计;可供用户单独采购,这样开发人员就能定制 PLC 系统以满足智能电网客户的需求。
- TMDSPLCKITV4-CEN 套件采用 TI C2000™ F28PLC83 微控制器 (MCU) 和 AFE031 PLC 模拟前端来支持欧洲的 CENELEC A(35 kHz 至 91 kHz)或者 CENELEC B (98 kHz 至 122 kHz)的频带。
- TMDSPLCKITV4-ARIB 套件采用 TI C2000 F28M35H52 MCU 和 AFE032 PLC 模拟前端来支持在日本所使用的 ARIB 频带(154 kHz 至 403kHz)。
供货情况:
对评估 TI PLC 解决方案感兴趣的开发人员可以通过 TI 网上商店 (TI’s eStore) 或授权分销商采购针对 ARIB 和 CENELEC 频段的新型 TMDSPLCKITV4 套件。另外,PLC SoM也可通过TI 网上商店或授权分销商进行采购。
-
qian niu
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
qian niu
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级