一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典。欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!
TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!
这一期,咱们就先来看看“个人电子产品参考设计”有什么好的推荐吧!
了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。
设计概述:
这是一个符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入15W适配器。此 5V / 3A 适配器解决方案经过全面测试,通过了 EMI 和 EMC (CE, RE) 安全要求。另外,它还拥有 0.3V 电缆压降补偿,因而适用于智能手机、平板电脑或双 USB 端口应用。
设计系统框图:(点击此处下载完整框图)
设计特性:
|
工业标准 |
符合 EMC(CE,RE) 和安全要求 |
|
小巧外形 |
44mmx35mmx15mm |
|
优良性能 |
整个输入范围内小于30mW,无负载功率 通过减少组件和降低外壳温度,实现良好热性能 通过 0.3V 电缆压降补偿,实现高精度CC和CV控制 通过谷底控制PSR 控制器 +S.R 控制器,实现高效率(平均值为85%@230Vac) |
设计文档(点击此处下载完整设计资源)
核心设计器件:
|
型号 |
描述 |
相关文档 |
免费样片 |
|
40V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET |
|||
|
二次侧同步整流器控制器 |
|||
|
具有一次侧稳压功能的恒压、恒流控制器 |
设计Demo 演示板:
相关设计推荐:
参考设计1:符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入 6W 适配器
描述:已通过EMI和EMC (CE, RE)安全要求,是符合Energy Star 6效率等级的通用交流输入15W适配器。
参考设计2:通用交流输入、5V/2.1A 智能·USB 充电器
描述:在电流高达 2.1A 的情况下,采用准谐振反激式UCC28700生成5V隔离电压。TPS2511 USB 电源开关还提供数据线路控制,可为多数智能手机和平板电脑充电。