Other Parts Discussed in Post: PROFIBUS

一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典。欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!

 

TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!

 

第十期,咱们就先来看看“工业参考设计”有什么好的推荐吧!

 

 

了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。

 

设计简介:

该开发平台面向 EtherCAT 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施实时 EtherCAT 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

>>了解更多

 

设计系统框图:

>>了解更多

 

设计特性:

·         经 EtherCAT Technology Group (ETG) 测试符合 EtherCAT 标准

·         可免费成为 ETG 成员,享有免费 ETG EtherCAT 堆栈。与其他第三方 EtherCAT 堆栈兼容。

·         TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件

·         支持与同一硬件进行其他工业通信(例如,PROFIBUS、Profinet、以太网/IP 等)

·         生产就绪的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容

>>了解更多

 

设计文档(点击此处下载完整设计资源)

>>了解更多

 

核心设计器件:

型号

描述

相关文档

免费样片

AM3352

Sitara ARM Cortex-A8 微处理器

ISO1050 

隔离式 5V CAN 收发器

ISO1176T

具有集成变压器驱动器的隔离式 ProfiBus 收发器

SN65HVS882

用于工业数字输入的8输入宽 10-34V 数字输入串行器

>>了解更多

 

设计Demo 演示板:

 

相关设计推荐:

参考设计1:用于可编程逻辑控制器(PLC) 的12位4/8 通道集成模拟输入模块

描述:一个完整的、高度集成的 PLC 模拟输入模块前端参考设计,经过设计和测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 标准。此设计还包括一个隔离式电源,提供所有必要的模块电压、输入浪涌和 ESD 保护。

>>了解更多

 

参考设计2:采用Tiva C 系列 ARM Cortex-M4 MCU 的PLC I/O 模块前端控制器

描述:一个完整的、高度集成的 PLC 模拟输入模块前端参考设计,经过设计和测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 标准。可以针对 4 个差动输入或 8 个单端输入来配置此设置,具有 12 位 ADC 分辨率,采样率高达 1MSPS。

>>了解更多