一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典。欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!
TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!
这一期,咱们就先来看看“工业参考设计”有什么好的推荐吧!
了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。
设计简介:
此 TI 验证设计实现了用于工业应用中的模拟输出的组合式电压与电流输出端。DAC8760 与 OPA192 结合使用,形成组合式电压与电流输出,允许对电压和电流输出均使用同一个双端输出接口。此设计拥有适合精密应用的 <0.1% 的总不可调整误差 (TUE)。此设计使用 ISO7641FC 数字隔离器来隔离与背板/主机控制器之间的电流。
设计系统框图:
设计特性:
- · 适合通用模拟输出模块的单端标准电压或电流输出
- · 16 位分辨率
- · <0.1% TUE (%FSR) 0 - 24 mA 电流输出精度
- · <0.1% TUE (%FSR) ±10 V 电压输出精度
- · 使用 ISO7641FC 进行 4kV 数字电流隔离
设计文档(点击此处下载完整设计资源)
核心设计器件:
|
型号 |
描述 |
相关文档 |
免费样片 |
|
单通道、12 位可编程电流输出数模转换器 (DAC) |
|||
|
4kVpk 低功耗四通道、25Mbps 数字隔离器 |
|||
|
低噪声、低静态电流、36V RRI/O 精密运算放大器、E-Trim(TM) 系列 |
设计Demo 演示板:
相关设计推荐:
参考设计1:用于可编程逻辑控制器(PLC) 的12位4/8 通道集成模拟输入模块
描述:一个完整的、高度集成的 PLC 模拟输入模块前端参考设计,经过设计和测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 标准。此设计还包括一个隔离式电源,提供所有必要的模块电压、输入浪涌和 ESD 保护。
>>了解更多
参考设计2:采用Tiva C 系列 ARM Cortex-M4 MCU 的PLC I/O 模块前端控制器
描述:一个完整的、高度集成的 PLC 模拟输入模块前端参考设计,经过设计和测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 标准。可以针对 4 个差动输入或 8 个单端输入来配置此设置,具有 12 位 ADC 分辨率,采样率高达 1MSPS。
>>了解更多