一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典。欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!
TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!
现在,咱们就先来看看“个人电子产品”的第2期有什么好的推荐吧!
了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。
设计简介
该参考设计是适用于能量收集应用的超低功耗升压转换器。该解决方案在出厂时已完成编程,采用与大多数 MCU 和 3V 纽扣电池相兼容的设置。经过编程后,它可提供 3.1VDC 最高电压 (OV) 为存储元件充电,且欠压设定为 2.2VDC。
设计系统框图(点击此处下载完整框图)
设计特性:
|
串联电池数 |
1S |
|
最大输入电压 |
5.5V |
|
最大充电电流 |
50mA |
|
拓扑 |
开关模式 |
设计文档(点击此处下载完整设计资源)
核心设计器件:
|
型号 |
描述 |
相关文档 |
免费样片 |
|
用于能量收集器的具有电池管理功能的超低功耗升压转换器 | 毫微功耗管理 |
|||
|
用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测 |
设计演示:
相关设计推荐:
参考设计:用于蓝牙低能耗 (BLE) 指引子系统的室内灯光能源采集参考设计
描述:适用于蓝牙低功耗 (BLE) 信标子系统的室内光线能量收集参考设计提供的一种解决方案只需借助零售环境普通室内照明的能量(大于 250 LUX)就能使蓝牙低功耗芯片广播 BLE 信标。
>>了解更多