Other Parts Discussed in Post: ONET8551T, TLK10232

一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典。欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!

 

TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!

 

这一期,咱们就先来看看“工业参考设计”有什么好的推荐吧!

 

了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。

 

设计简介

此德州仪器 (TI) 参考设计旨在演示 ONET1151L 激光驱动器、ONET8551T 高增益互阻抗放大器 (TIA) 和 ONET1151P 限幅放大器的光学性能。此参考设计提供与 10.3125Gbps SFP+ LR 光学模块兼容的小巧规格,采用 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI,可帮助客户缩短评估时间。

 

设计系统框图(点击此处下载原理图/方框图)

>>了解更多

 

设计特性:

启用 <1W 10GBASE LR SFP+ 收发器

  • 降低组件功耗 (<1W)
  • 低电源电压 (2.85V)
  • ·         接收器和发送器均具有高掩模裕量

减少客户评估时间

  • ·         包括 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI

>>了解更多

 

设计文档(点击此处下载完整设计资源)

>>了解更多

 

核心设计器件:

型号

描述

相关文档

免费样片

MSP430FR5728 

MSP430FR573x、MSP430FR572x 混合信号微处理器

ONET1151L

11.3Gbps 低功耗激光二极管驱动器

TPS82693

单通道、16 位可编程电流输出 DAC

>>了解更多

 

设计Demo 演示板:

 

相关设计推荐:

参考设计:用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统的双通道 XAUI 转 SFI 参考设计

描述:采用 TLK10232 器件,该器件是最紧凑型双通道 XAUI 至 SFI 收发器,在同类产品中具有最低的功耗,并允许访问由 TLK10232(通过 SMA 连接器)或 SFP+ 模块(通过 SFP+ 光学模块仓)生成的高速信号(高达 10Gbps)。

>>了解更多