TI Designs 参考设计库 提供完整的设计方案:原理图、物料清单、设计文件及测试报告,应有尽有。资深团队精心打造,支持汽车、工业、医疗、消费等广泛应用的设计。简单设计,从TI 起步。

有设计,没套装?不怕,TI Designs设计套装免费送!

第二期  5款工业设计套装等着您,一键申请,随时可得!

点击此处获取更多TI Designs设计套装。

设计模板

设计主题

设计文档

设计套装

简单的热电偶测量参考设计:精度 <1°C

该设计采用简单且精确的方式进行热电偶测量,内含提供传感器诊断所必需的抗混叠滤波器和偏置电阻器。

>>了解更多

RTD 温度发送器参考设计

该设计可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流回路信号。

>>了解更多

高侧电流感应参考设计:10uA 至 100mA、0.05% 误差

该设计为双电源、高侧电流感测解决方案,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。

>>了解更多

用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计

该设计提供适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块设计。该设计经过全面测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求。

>>了解更多

支持蓝牙低能耗的气体传感器平台参考设计

该设计采用适合 Bluetooth® 低功耗、Zigbee RF4CE、6LoWPAN 或 ANT 的多功能可配置接口,是各种建筑安全、工业过程控制、矿业和医疗保健应用的理想选择。

>>了解更多