1. 支持 BLE 连接的光学心率监视器

该参考设计适用于全套光学心率监护仪腕表(无胸带!)终端设备,采用 TI 信号链、电源和连接组件。借助 TI 的 AFE4400 AFE,可以加速和简化基于手腕的 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备
特性
-
使用 AFE4400 通过手腕静脉测量脉搏
-
用于保留算法和运动取消校准数据的MSP430F5528MCU
-
采用 TI CC2541 的 BLE 模块连接
-
该设计已经过测试,并提供完成设计所需的一切材料(包括原理图、布局和 Gerber 文件以及 BOM)
核心设计器件
|
型号 |
描述 |
|
AFE4400 |
用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端 |
|
MSP430F5528 |
16 位超低功耗微处理器,具有 128KB 闪存、8KB RAM、USB 接口、12 位 ADC、2 个 USCI、32 位 HW MPY |
|
BQ24072 |
USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理IC,Vout 高于Vbat 200mV |
2. 具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器
采用蓝牙低耗能 (BLE) 技术的无线心率监护仪用作参考设计,可供客户用于开发用于电池供电的 3 通道健康和健身心电图 (ECG) 应用的最终产品。ADS1293 是高度集成的低功耗模拟前端 (AFE),具有三个高分辨率 ECG 通道。CC2541片上系统 (SoC) 为平台添加了一种BLE无线功能,可通过可配置的 iOS 应用实现与iPhone(R)或iPad(R)的无缝连接,可以让最终用户远程监控患者的心率数据。
特性
支持 5 引线 ECG 应用
通过 iOS 移动应用轻松监控心率数据
由锂离子电池供电
集成在ADS1293中的 EMI 滤波器可抑制由外部射频源产生的干扰
以开源形式提供固件和 iOS 应用源代码以便让客户实现快速上市
核心设计器件
|
型号 |
描述 |
|
ADS1293 |
用于 ECG 应用的完整低功耗集成模拟前端 |
|
CC2541 |
2.4GHz Bluetooth® 低耗能和专利片上系统 |
|
TPS61220 |
具有 5.5μA 静态电流的低输入电压、0.7V 升压转换器 |





-
Fule Wang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
Fule Wang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级