适用于 200V 交流伺服驱动器的三相高 PWM 频率 GaN 逆变器参考设计
高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计 (包含 TI HV GaN FET )
适用于高速驱动器的 48V/10A 高频率 PWM 3 相 GaN 逆变器参考设计
具有 3 个输出、48V 输入电压的数字 POL 参考设计
隔离式 GaN 驱动器参考设计
LMG5200 48V 至 1V/40A 单极转换器参考设计
采用高电压 GaN 器件的 400V – 12V/500W 高频谐振转换器参考设计
具有 GaN FET 的 48V 输入、300W 1/8 砖型数字模块参考设计
针对 GaN 音频应用的 150W 双通道同步升压
效率达 99% 的 1kW 基于 GaN 的 CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计