一款看似简单的设计,需经过反复测试与评估,饱含数位工程师的心血和日日夜夜,需经千锤百炼方才面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典。欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!
TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!
第一期,咱们就先来看看“工业参考设计”有什么好的推荐吧!
了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。
设计系统框图 (点击图片可下载清晰框图):
设计特性:
|
工业标准 |
符合 IEC61000-4 标准中关于 ESD、EFT 和浪涌要求 |
|
电压输出及精度 |
± 10V、0 - 10V、± 5V、0 - 5V +/- 0.2% FSR |
|
电流输出及精度 |
0 - 20 mA、4 - 20 mA、0 - 24mA +/- 0.2% FSR |
|
其他说明 |
基于 4 通道 16 位 DAC 的可配置模拟输出 采用输出滤波、保护电路和集成式15kV ESD 保护 24VDC,由板载隔离式电源供电 |
设计文档(点击此处下载完整设计资源)
核心设计器件:
|
型号 |
描述 |
相关文档 |
免费样片 |
|
单通道、12 位可编程电流输出数模转换器 |
|||
|
单通道、12 位可编程电流输出和电压输出 DAC |
|||
|
单通道、16 位可编程电流输出 DAC |
|||
|
用于 4-20mA 电流回路应用的单通道、16 位、可编程电流/电压输出 DAC |
设计Demo 演示板:
相关设计推荐:
用于可编程逻辑控制器(PLC) 的12位4/8 通道集成模拟输入模块
采用Tiva C 系列 ARM Cortex-M4 MCU 的PLC I/O 模块前端控制器