TI 2014四季度
最
 参考设计                     

 

 

小编为您整合 2014 四季度最受欢迎参考设计,涵盖工业、通讯、医疗等广泛应用的设计。

还等什么,立即下载吧!
TI Designs 参考设计库 提供完整的设计方案,由资深工程师团队精心创建。在这里,您能找到包括原理图、物料清单、设计文件及测试报告的全面设计方案。登陆 TI Designs,找寻更多适合您的参考设计!简单设计,从 TI 起步。

 

设计主题

描述及特性

设计支持

用于高速 ADC 的高性能

单端转差动有源接口

 

使用 ADC34J22 12b 50Msps JESD204B 数据转换器和 THS4541 全差动放大器,用以展示如何设计适用于高速 ADC 的高性能有源接口。

 

了解更多

蓝牙低能耗照明参考设计

本参考设计是将 SimpleLink™ 蓝牙低能耗 CC2540T 宽温度范围无线微控制器应用于照明应用的示例。其电路板包括由 CC2540T 控制的 RGBW LED,它采用 USB 供电

了解更多

该参考设计适用于全套光学心率监护仪腕表(无胸带!)终端设备,采用 TI 信号链、电源和连接组件。借助 TI 的 AFE4400 AFE,可以加速和简化基于手腕的 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。

了解更多

支持 BLE 连接的光学

心率监视器参考设计

 

采用 DLP 软件开发套件 (SDK),使开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。

了解更多

面向 3D 机器视觉应用并采

用 DLP 技术的精确点云生成

 

DC 24V 直流电力线通信PLC参考设计帮助客户开发工业终端设备,并使应用具备在同一根DC电力线上电源和信号传递两项功能。

了解更多

直流电力线通信 (PLC) 参考设计

此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流回路信号。

了解更多

用于 2 线、4 到 20 mA 电流

环路系统的 RTD 温度发送器

 

 

 加入德州仪器参考设计库,赢丰厚好礼