Other Parts Discussed in Post: LMR24210, LM5575

1.【方案介绍】本方案供电方案解决的是:±15V给一个OP运放进行双电源供电,12V是给系统的负载供电,3.3V是系统的控制电路430单片机供电。方案用WEBENCH软件自动生成,具有低成本,高质量,高可靠性的优点;该方案输入输出为:DC-DC。

设置输入电压值范围:18V-28V,输出为:±15V0.5A,12V1A,3.3V1A
工作环境的温度:35°,采用效率最高的优化设计。

2.在WEBENCH软件链接页面,登陆软件,输入参数开始设计之旅:

进入电源设计,配置输入参数和负载输出电源参数

3.参数输入后,调节优化调校按钮,设置效率最高,软件经过短暂计算,给出面积4761平方毫米,成本22.35美元,整体效率95.38%的方案,并且给出了设计的功率耗散即损耗为1.4W。

优化按钮下面的是一个高阶图形

4.软件进行下一步设计
软件按照所要求输出的电压参数,给出的方案是:
用LMR24210转换输出15V0.5A电压.用LM5575转换输出-15V0.5A的电压,用LMR24210输出12V1A的电压,用LMR24210输出3.3V0.5A的电压


继续进行设计

5.综合评估一下整个方案,了解软件提供的2颗芯片情况,LMR24210 降压型开关稳压器具有实现低成本、高效率降压型电源转换器所需的全部功能,可向负载提供 1 A 的 电流。该器件包括 沟道主 和同步。该器件包括 N 沟道主 MOSFET 和同步 MOSFET。LM5575是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5575器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的330 mΩ N沟道MOSFET输出 1.5A的连续电流。稳压器利用了仿 真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。

软件分析了在输入最低电压18V和中间电压23V以及最高电压28V的效率曲线,如下

综合评估后,加上系统供电情况,按照软件提供的方案进行下面的设计

6.下面是软件根据计算,和最优化运算后给出的各个电压输出的电路原理图,
和整个设计的PDF文档

15V电压输出原理图

-15V电压输出原理图

12V电压输出原理图

3.3V的430单片机供电原理图

多路电压(±15V0.5A ,12V1A,3.3V0.5A)的系统供电方案.pdf

BOM清单表

多路电压(±15V0.5A ,12V1A,3.3V0.5A)的系统供电方案.xls

7.本次设计体会总结;
平时我们在实际工作中,要设计这么一个多电压输出的供电系统,周期相当的长,还要进行计算,和器件的选型,确定方案,还要进行优化等等,周期长。
利用WEBENCH设计的产品,可以在短暂时间出结果,实现了快速简便,线路优化简洁,成本低,每个数据也很有实际意义,很快给出成本和仿真曲线,给我们设计节约了不少的时间与精力,使我们的设计产品的周期大大缩短,提高了功效。

 

原文来源: http://bbs.21dianyuan.com/162482.html

  • 德州仪器的WEBENCH工具真是非常好用,在软件界面上只有输入几个参数,就可以得到想要的电源方案,提供的文档中

    包括系统的原理图,BOM表,PDF文档中包含每个器件的详细预估成本,电源芯片的效率及各种仿真参数。同时,工具一般会

    推荐几个芯片方案,可以让用户方便的进行优化,从中选择适合自己的方案。前段时间,曾经多次使用该软件,并利用软件,

    生成了一个PCR电阻测试的多芯片电源方案,系统推荐的芯片是LM25011/LMR12010和TPS62172芯片。

  • 不错,以前也用过WEBENCH,不过最近用发现WEBENCH又添加新功能了。WEBENCH不仅可以在电源管理要求下生成不同的方案,使设计者可根据成本、尺寸、效率等的侧重,选择合理的方案,另外还可以生成自己需要的方案的同时生成BOM表、原理图和相应的库文件,大大方便了设计者的设计,加快了设计进度,非常感谢TI给我们带来如此方便的软件,谢谢!

  • 以前都是做一下定性分析,WEBENCH真是太强大了,这样就可以定量进行系统分析了,大大缩短了时间,一定要用好这个软件。不知道教程好不好找

  • WEBENCH很强大,对于我们电源新手来说,设计一个电源很简单,原理、清单、优化都一目了然,适合现代科技的发展的趋势。

  • webench真的很强大,可以直接输出方案和BOM单,而且使用也方便。但是这个效率只是理论上的数值,实际上肯定会降低的。而且实际应用中全部用TI的芯片成本太高了,再加上前级还有一个AC-DC电源的转化,整个系统电源部分就已经占了很高的成本了。