1.【方案介绍】本方案供电方案解决的是:±15V给一个OP运放进行双电源供电,12V是给系统的负载供电,3.3V是系统的控制电路430单片机供电。方案用WEBENCH软件自动生成,具有低成本,高质量,高可靠性的优点;该方案输入输出为:DC-DC。
设置输入电压值范围:18V-28V,输出为:±15V0.5A,12V1A,3.3V1A
工作环境的温度:35°,采用效率最高的优化设计。
2.在WEBENCH软件链接页面,登陆软件,输入参数开始设计之旅:
进入电源设计,配置输入参数和负载输出电源参数
3.参数输入后,调节优化调校按钮,设置效率最高,软件经过短暂计算,给出面积4761平方毫米,成本22.35美元,整体效率95.38%的方案,并且给出了设计的功率耗散即损耗为1.4W。
优化按钮下面的是一个高阶图形
4.软件进行下一步设计
软件按照所要求输出的电压参数,给出的方案是:
用LMR24210转换输出15V0.5A电压.用LM5575转换输出-15V0.5A的电压,用LMR24210输出12V1A的电压,用LMR24210输出3.3V0.5A的电压
继续进行设计
5.综合评估一下整个方案,了解软件提供的2颗芯片情况,LMR24210 降压型开关稳压器具有实现低成本、高效率降压型电源转换器所需的全部功能,可向负载提供 1 A 的 电流。该器件包括 沟道主 和同步。该器件包括 N 沟道主 MOSFET 和同步 MOSFET。LM5575是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5575器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的330 mΩ N沟道MOSFET输出 1.5A的连续电流。稳压器利用了仿 真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。
软件分析了在输入最低电压18V和中间电压23V以及最高电压28V的效率曲线,如下
综合评估后,加上系统供电情况,按照软件提供的方案进行下面的设计
6.下面是软件根据计算,和最优化运算后给出的各个电压输出的电路原理图,
和整个设计的PDF文档
15V电压输出原理图
-15V电压输出原理图
12V电压输出原理图
3.3V的430单片机供电原理图
多路电压(±15V0.5A ,12V1A,3.3V0.5A)的系统供电方案.pdf
BOM清单表
多路电压(±15V0.5A ,12V1A,3.3V0.5A)的系统供电方案.xls
7.本次设计体会总结;
平时我们在实际工作中,要设计这么一个多电压输出的供电系统,周期相当的长,还要进行计算,和器件的选型,确定方案,还要进行优化等等,周期长。
利用WEBENCH设计的产品,可以在短暂时间出结果,实现了快速简便,线路优化简洁,成本低,每个数据也很有实际意义,很快给出成本和仿真曲线,给我们设计节约了不少的时间与精力,使我们的设计产品的周期大大缩短,提高了功效。