Other Parts Discussed in Post: LMR24210, LM5575

1.【方案介绍】本方案供电方案解决的是:±15V给一个OP运放进行双电源供电,12V是给系统的负载供电,3.3V是系统的控制电路430单片机供电。方案用WEBENCH软件自动生成,具有低成本,高质量,高可靠性的优点;该方案输入输出为:DC-DC。

设置输入电压值范围:18V-28V,输出为:±15V0.5A,12V1A,3.3V1A
工作环境的温度:35°,采用效率最高的优化设计。

2.在WEBENCH软件链接页面,登陆软件,输入参数开始设计之旅:

进入电源设计,配置输入参数和负载输出电源参数

3.参数输入后,调节优化调校按钮,设置效率最高,软件经过短暂计算,给出面积4761平方毫米,成本22.35美元,整体效率95.38%的方案,并且给出了设计的功率耗散即损耗为1.4W。

优化按钮下面的是一个高阶图形

4.软件进行下一步设计
软件按照所要求输出的电压参数,给出的方案是:
用LMR24210转换输出15V0.5A电压.用LM5575转换输出-15V0.5A的电压,用LMR24210输出12V1A的电压,用LMR24210输出3.3V0.5A的电压


继续进行设计

5.综合评估一下整个方案,了解软件提供的2颗芯片情况,LMR24210 降压型开关稳压器具有实现低成本、高效率降压型电源转换器所需的全部功能,可向负载提供 1 A 的 电流。该器件包括 沟道主 和同步。该器件包括 N 沟道主 MOSFET 和同步 MOSFET。LM5575是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5575器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的330 mΩ N沟道MOSFET输出 1.5A的连续电流。稳压器利用了仿 真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。

软件分析了在输入最低电压18V和中间电压23V以及最高电压28V的效率曲线,如下

综合评估后,加上系统供电情况,按照软件提供的方案进行下面的设计

6.下面是软件根据计算,和最优化运算后给出的各个电压输出的电路原理图,
和整个设计的PDF文档

15V电压输出原理图

-15V电压输出原理图

12V电压输出原理图

3.3V的430单片机供电原理图

多路电压(±15V0.5A ,12V1A,3.3V0.5A)的系统供电方案.pdf

BOM清单表

多路电压(±15V0.5A ,12V1A,3.3V0.5A)的系统供电方案.xls

7.本次设计体会总结;
平时我们在实际工作中,要设计这么一个多电压输出的供电系统,周期相当的长,还要进行计算,和器件的选型,确定方案,还要进行优化等等,周期长。
利用WEBENCH设计的产品,可以在短暂时间出结果,实现了快速简便,线路优化简洁,成本低,每个数据也很有实际意义,很快给出成本和仿真曲线,给我们设计节约了不少的时间与精力,使我们的设计产品的周期大大缩短,提高了功效。

 

原文来源: http://bbs.21dianyuan.com/162482.html

  • 14 评论
  • 0 名在线用户
Anonymous
  • WEBENCH这么强大啊,又发现一个非常实用的软件了。真是能免去很多的设计麻烦,给我们设计提供了参考和帮助。不过出来的产品略贵。

    • 可以对电源、LED、放大器、滤波器、音频、接口、无线以及信号路径进行设计与仿真,真是一款功能非常强大的研发工具。BOM、效率和大小都可以作为设计方案的输入进行横向和纵向的比较,真的不错!对于我们研发者来说,看来必须跟上时代了,利用软件,我们在做硬件设计和方案确认拍板儿,更有说服力了,数据都摆在上面了!!!

      今年设计新款的坦克中心线校准手持仪表时必须把电源这块优化一下,用用这个软件。顺便在TI选个新的430,原来的F149是不是都太老了?

      软件高端大气上档次啊!!!赞一个

      • TI的WEBENCH软件减少了工程师设计电路、选型、讨论、调试的阶段,直接给出结果并且包括温度参数,BOM,效率和大小,还有多种方案供工程师选择,真的很不错。对于工程师来讲,可以考虑在工作中使用这个软件。

        但是也存在一些问题,比如说有些产品着重与性价比,简单的说就是价格上占得比重比较大,这个时候明显的用TI的芯片可能会超过预算,这一点是不可避免的,不知道TI的工程师是如何解决的?其次可否直接在设计中加入单片机,可以直接根据设计要求,选用TI的单片机构成DEMO板,这个难度比较大,不过可以从简单的入手,比如说控制BLDC等?

        • 不错不错,这下有自己的电源了

          • webench真的很强大,可以直接输出方案和BOM单,而且使用也方便。但是这个效率只是理论上的数值,实际上肯定会降低的。而且实际应用中全部用TI的芯片成本太高了,再加上前级还有一个AC-DC电源的转化,整个系统电源部分就已经占了很高的成本了。