我们以前搞过同样的产品,为了把产品进行优化设计,最近几天,用webench搞一款产品的电源对比方案,大致情况是,系统需要TI的运放tl072cp是双运放,双电源±18V供电,采用单片机STC89LE516是3.3V供电做为主CPU,另外是用5V供电的stc2051做副CPU为主单片机提供时序,和其他接口的通信,使用GPRS通信模块sim300C 为移动通信模块。而sim300c是4V供电。
整个电路电源参数是,输入20V--32V
输出±18V0.5A,5V0.8A,4V0.8A,3.3V0.5A,
WEBENCH软件根据输入的电路参数,软件经过运算给出的电路方案,有lm25011输出18V,lm5575输出-18V,LM25011输出8V再有tps62153转换成5V0.8A输出,再有tps62150转换输出4V0.8A,和由tps62172转换输出3.3V0.5A。
软件给出的整体转换效率87.16%,功耗3.957W,成本10.69美金,元件数量65个。
这套供电系统,准备使用TI的webench软件设计,原则是效率和成本面积适中输出。
软件提供的总的设计方案如图,软件设计的关键步骤截图和各个部分的原理图压缩包和总的设计的PDF文档下面一一列出,,对比这次设计,基本上到底目的,设计的整体效率和效果很好,成本也清楚,和以前的设计相比,思路清楚,元件运用的合理,软件提供的TI器件成本虽然高一些,但相比电源的效率也可行。感觉使用webench软件是比较好。
总的设计方案如图,软件设计的关键步骤截图和各个部分的原理图压缩包和总的设计的PDF文档下面一一列出








-
rong jia
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
rong jia
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级