Other Parts Discussed in Post: UCC28710
[方案介绍]
对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V的交流电转化为我们实验室中所需要的12V的直流电。本次设计就是针对这种实际应用而进行的。
[方案设计]
第一步,在TI官网上打开TI WEBENCH,选择输入电压输出电压,交流直流,输入设计参数,本案例选择输入电压最小为190V,最大为240V,输出电压12V,电流为0.03A,参数选择截图如下图1所示:
此时我们选择成本较低,效率较高的芯片UCC28710。
选择芯片方案后会展示出出来一些工作图表曲线,可以根据自己的工作需要选择各种图表曲线来获取想得到的信息
这里还有一些关于工作点的修改等的设计,可以很方便地进行调节
实际设计出来的电路图如下所示: