Other Parts Discussed in Post: UCC28710

[方案介绍]

对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V的交流电转化为我们实验室中所需要的12V的直流电。本次设计就是针对这种实际应用而进行的。

[方案设计]

第一步,在TI官网上打开TI WEBENCH,选择输入电压输出电压,交流直流,输入设计参数,本案例选择输入电压最小为190V,最大为240V,输出电压12V,电流为0.03A,参数选择截图如下图1所示:

此时我们选择成本较低,效率较高的芯片UCC28710。

 

选择芯片方案后会展示出出来一些工作图表曲线,可以根据自己的工作需要选择各种图表曲线来获取想得到的信息

 

这里还有一些关于工作点的修改等的设计,可以很方便地进行调节

 

实际设计出来的电路图如下所示:

 

220V交流电~12VDC.pdf

 

Anonymous
  • 每次看TI 的技术文章都是一种享受,里面写的技术相当全,让大家很容易就能看明白,整体排版和技术要比其他的×t要好多了,TI WEBENCH是一个非常不错的工具,设计起来非常方便!UCC28710DR的设计使电源部分设计体积减小很多,有利于减小尺寸的设计,对于一些对电流要求不高的场合非常实用,设计简单!

  • 设计电路比较实用,在很多应用电子上对于12V直流的使用比较广泛,但该设计的输出电流是不是太小了,30mA的电流基本上只能满足一个或者两个器件的供电。如果要提高输出电流,那么损耗必然会上升。

  • TI WEBENCH为我们这些电源工程师提供了一个方便的设计平台,大大简化了设计流程,缩短设计周期,减少了工作强度,值得使用。谢谢deyisupport的分享,大家可以积极设计,参加TI WEBENCH的比赛,还可以收获不同的奖品哦!