作者:德州仪器Kaitlin Kirasich

I致力于不断改善在线设计体验。为了履行这一承诺,我们诚邀世界各地的早期用户和工程师来体验我们的首款未来HTML5应用 — 全新的WEBENCH® 电源设计器(Beta版)。本文介绍了WEBENCH® 电源设计器的最新增强功能,这些功能能够帮助您更轻松快速地做出电源设计决策。

输入参数表

您首先看到的是经过我们重新设计的输入参数表,如图1所示。您可以利用该表快速查找您所需的TI设备,也可以通过基本输入参数来进行搜索。高级设置能够引导您完成符合任何标准的设计,并且可以通过转动“Design Consideration”优化旋钮来进行调校。


图1:重新设计的输入参数表

选择设计界面

电源设计的第一步是选择您的设计。WEBENCH电源设计器能够计算出工作参数,并生成简单的示意图。优化后的新算法现在可以帮助您实现全功率设计。我们提供多样化的筛选器,让您选出最符合需求的设计。对于已经习惯于原先flash版本的用户,我们还提供了一个表格视图选项。但全新的卡片视图(如图2所示)是选择步骤中的默认视图。

卡片视图还具有许多其他功能,可以让您:

  • 查看和下载实际设计原理图、材料清单和操作图。
  • 只需点击即可对多个设计进行并列比较。
  • 可直接链接到更多信息和进行购买。
  • 登录后可以共享设计并打印WEBENCH PDF设计报告。


图2:选择界面卡片视图

比较设计功能

上图2显示了新的选择界面,每个设计都有用于比较设计的复选框。此项新功能会生成一个表格,如图3所示,其中包含了其他信息,如集成电路(IC)参数和集成电路特性,这些信息支持对多个设计进行并列比较。


图3:选择界面比较弹出窗口

新布局

WEBENCH电源设计器之前版本中的自定义、模拟和导出设计,已经从一个单一界面分成了三个新界面,并将通过逻辑步骤指导您完成电源设计流程。

下图4是新自定义界面的截图。您可以在前方查看设计,在左侧自定义参数,并在下方查看自定义对操作和性能的影响。您还可以在图5中看到,我们已经删除了优化旋钮。删除优化旋钮可以简化通过计算之前用于比较的设计值流程,以便您做出最佳决策,从而满足您的优化需求。


图4:自定义界面


图5:优化您的设计

 

完成自定义之后,您可以在下一个界面中通过运行电模拟来验证您的设计。最后,您可以导出界面,该界面会显示最终设计的概览,并带有清除按钮,提示您导出到最常用的CAD工具,打印设计PDF报告或返回到TI.com可获取更多信息,比如下载数据表,访问TI商店或查看产品文件夹。

即刻开始设计!

https://webench.ti.com/power-designer?hqs=app-null-null-newwebench-contrib-webench-webenchpowerdesigner-cn

 

学习更多Webench设计相关资料

TI新书《电源设计基础》隆重上市,祝您电源设计事半功倍!

淘宝购买  京东购买

假如你是一名工程师,正加紧为工厂的自动化机器人设计一款电源;亦或是你正在为汽车制动系统、或遥控玩具飞机或智能手机设计电源。 在此过程中,你需要做很多决定。你需要一个用于DC/DC转换的开关稳压器,但有超过1,000种产品可供选择。根据选择的集成电路和周围元件,你需要在效率、占用空间和总成本之间进行权衡。在设计方面也有严格的性能和尺寸要求。你的团队中可能没有电源设计专家或布局专家,这让你感到压力重重…
由 于 在 Archives 中完成 > WEBENCH 设计

无论您是设计AC / DC适配器还是设计用于工业应用的高压板载电源,高压电源都是无处不在的。在为负载点(POL)转换器供电之前,您通常希望将高压输入电压降至较低的中间电压。这些前端电源的设计从其所具有的要求中提出了独特挑战。本文旨在让您了解高压电源设计的基本结构,以及设计工具如何简化这些应用的设计。在为AC / DC或高压DC / DC应用设计时,您需了解三个主要内容。 1. 了解您的系统要求…
由 于 在 Archives 中完成 > WEBENCH 设计