方案介绍】本方案适用于3.3V供电的芯片,例如TI的TMS2808DSP芯片、CPLD供电。要求转换效率大于85%,输出纹波电压小于100mV,成本控制在1美金,方案采用TI提供的WEBENCH软件自动生成,具有效率高,低成本,高可靠性的优点设置输入电压值范围:4.5V-5.5V,输出为:3.3V输出电流Io:1A ,工作环境的温度:30°
1:【方案设计】
在TI提供的WEBENCH软件中直接填写输入电压范围,输出电压电流范围,环境温度等,然后点击开始设计
(1)经过软件筛选后找到约249个解决方案
(2)经过效率大于85%筛选,剩下226个解决方案
(3)成本小于1美金,纹波电压小于100mV,只有13个解决方案
(4)PCB面积小于150mm2,剩下以下5个解决方案
2.综合上述条件筛选,最终选择LMR10515YMF/NOPB,生成的设计报告及原理图
(1)生成的原理图,只有8个元器件
(2)效率在输出电流为300mA时最高,刚好满足DSP芯片的正常工作电流
3.经过上述设计优化,满足电源设计要求。
4.上传导出的整个设计文档,共享给坛友。








-
ying zhou
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
ying zhou
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级