【方案介绍】
本次方案的选择主要适用于手机,平板等消费类电子的充电供电电路,方案简单方便,符合安全。本次方案输入的类型:交流市电。设置输入电压值范围:220V~ 50Hz,输出直流电压值:5V。输出电流值:2A(代表着负载能力)。工作环境的温度:30°
【方案设计】
1.点击开启设计
选择输入电压输出电压,交流直流等
2.由于AC-DC的效率一般最好是在75%以上,但是也不会太高。所以此处调整意义不大。77%已经OK了。如下图,可以看到一些选项
3.此处选择价钱比较便宜的芯片,0.35US$的UC28701,Flyback topology,效率也可达到77%,同时面积不大,纹波输出电压Voutp-p在32mv左右,符合要求。Standby power consumption也在100mv以内,大概40mv,符合要求,主要是从BOM Cost,以及BOM quantity,效率,以及纹波输出电压等考虑。(右下选择TI芯片方案) 可以在TI的官网查找IC的datasheet,applicaiton note等。
UCC28700 系列反激式电源控制器在无需使用光耦合
器的情况下提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出。此器件 处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息 以实现对输出电压和电流的精确控制。低启动电流、动态控制运转 状态和一个定制的调制参数在不牺牲 启动时间或者输出静态响应的情况下支持极低的待机功耗。
4.选择芯片方案后会show出来一些工作图表曲线,对于实际作出样品来很有参考意义,可以根据自己的需要以及兴趣点选择各种图表曲线,TI提供了足够的曲线参考
5.各种详尽的曲线...这点是大家最为care的...也是TI里面,我觉得最有参考意义的一部分。让你自己设计一个方案心里稍微有点底,大概会在什么范围之内。具体的样品出来之后,你可以和TI的仿真曲线进行比较,然后再对样品进行相应修改,达到自己的实际产品要求。
6. 原理图:简单,清晰
7.生成的pdf文档报告...
里面会有线路图,BOM,各种曲线图标,非常丰富。
UCC28701DBVR 210.0V-230.0V to 5.002V @ 2.0A.pdf







-
Zhourong Huang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
Zhourong Huang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级