【方案介绍】本方案主要适用于直流DC转DC大功率电源需求范围,方案采用TI提供的WEBENCH软件自动生成,具有低成本,高质量,高可靠性的优点;该方案输入输出为:DC-DC。设置输入电压值范围:18V-24,输出为:12V输出电流IO:2A ,工作环境的温度:30°
1:【方案设计】
在TI提供的WEBENCH软件中直接填写自己所需要设计产品的各个参数,包括输入电压范围,输出电压电流范围,以及使用地方的环境温度等填写上,然后点击开始设计
计算软件在经过一定时间的筛先后会给我们罗列出以下可以满足我们该设计的需求的产品
在这上面可以看到左边是一个优化工具,中间是我所需要的设计参数与功能特色,右边是筛选结果,
这是最左边的一个高阶图形,将鼠标放在高阶图形里可以看到各IC所对应的参数,价格,与效率的不同点,以及覆盖面积。各个气泡图代表了一个IC的大致介绍;其中那个绿色点是软件所推荐的应用方案,在右边所罗列的不同IC型号中,也可以看到不同点;由于本次所设计的是一个DC-DC输出比较大功率的电源,应用场合要求不是很严,在本作节约成本,效率提升比较高的情况下,直接选择了系统提供的绿色气泡方案及对应右边的LM25011
直接点击LM25011 开始设计
系统转到了LM25011的设计界面。里面包括了;线路图,清单,优化设计等图形与数据
点击优化,可以在此看到各个地方的曲线图的变化是什么情况,在那些地方得到了提升
点击最上面的线路图标看了一下线路图把简洁,元件数量少,而且将鼠标放在元器件上,可以看到一些关于元器件的信息
由于是在系统上设计,对每一步都做了一下参考,下面这是仿真图
看了下输入输出仿真曲线,可以看到在输出的起始阶段有振荡现象,电源在此都会出现此现象,波幅这比较小,在可接受范围
下面这是效率曲线图:效率还是很高的这也跟此拓扑有点关系,成本也很低在2.11左右
此是元件清单图,软件中也罗列了不同的供应商可供选择,我直择选了系统提供的元件,看了下别的,增加了成本,在此要求不高的情况下,成本也没有必要提高了。
直接击上面的(CAD)按扭,导出CAD文件,下面是导出的元件BOM列表与CAD文件
用TI提供的WEBENCH设计软件,设计的产品可以看出快速,线路优化简洁,成本低,各个数据也很有实际意义,给我们设计节约了不少的时间与精力







-
Jarvis Zhang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
Jarvis Zhang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级