Other Parts Discussed in Post: LM3429
现在LED 小工矿灯,庭院灯比较流行,市场对光效的要求也非常高。本设计是以直流24V输入为基础。对10串2并的COB光源所需要的电源进行设计,由LED工作时所产生的热会扩散到电源周围,因此工作温度选40摄氏度。每1瓦的光源100LM,20W就是2000LM。
【方案设计】
(1)点击开启设计
(2)出现的页面中的方案没有符合自己的,点击cumstomize LED 来选择10S2P,每组LED300mA,因此选0.6A
(3)点击选择刚刚设计的LED
(3)出现的页面中通过系统优化后的方案:
现在很多的需要求是:希望整灯有调光功能,深夜的时候调低灯光的亮度来达到节能的效果,LM3429支持模拟调光和PWM调光,另外考虑到效率成本方面,决定使用LM3429进行设计。
(4)生成设计报告及原理图
上图:第一个图是:效率转换图;
第二个是:占空比;
第三个是:LED灯珠的峰值电流关系图
(5)下载保存并上传作品







-
rong jia1
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
rong jia1
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级