Other Parts Discussed in Post: LM3401
平时用其他方法设计过这样的电路,今天用WEBENCH软件提供的设计方案,利用电源参数:2节26650锂电池串联供电,6V--8.4V供电电压,使用GREE的3W灯珠,电路恒流0.7A,环境工作温度最高45°C.
根据webench软件提供的方案,选择TI的lm3401驱动芯片,目前接触到的客户工程师评价很高,接受领域比较广线路简洁实用,内置MOS管可以简化线路设计,小体积,降低设计综合成本,故障率也会降低。是TI众多LED驱动IC中间佼佼者。
这个设计用webench软件进行设计,速度快,效率高,几个方案可以比较成本和面积,进行合理优化,选择的方案为BUCK拓扑结构,总的元件数量只有10个,功率0.61W,因为是锂电池供电的手电,要求功耗低,体积小,总电路和灯珠成本只有4.30美元,并且选择的是GREE的XMLAWT-00-0000-000LT40灯珠,感觉非常合理。比平时用其他方法设计的效率高,并且成本和仿真效果直观可控。
下面是设计的几个关键截图,和软件提供的原理图压缩包,和PDF设计文档资料。

软件提供的原理图压缩包,和PDF设计文档资料
一款LED强光手电驱动电路的设计.zip


-
user3493844
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
user3493844
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级