Other Parts Discussed in Post: LM3404HV
【方案介绍】
此驱动电路采用TI公司的LM3404HV恒流LED驱动控制器,此方案应用于LED舞台灯。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入且输入较宽的电压范围。此方案的输入电压:48V,工作环境的温度:60° 高效低成本. 相比传统的方案,不仅能大大增加亮度,而且耗电量很低。
【方案设计】
开始设计--选择LED直流,输入48V
(2)出现的页面中的方案选取合适的灯珠,点击cumstomize LED 来选择LED的串并数,及输出的电流,此处为12串1并,500MA
(3)点击确认灯珠后,出现的页面会有系统优化后的方案:
可以结合BOM成本、结构及是否需要调光选择全适的方案,LM3404HV支持PWM调光,另外考虑到效率成本与舞台灯光需要DMI512调光控制等方面,决定使用LM3404HV进行设计。
然后生成方案,会出现如下图所示, 里面包括了;线路图,清单,优化设计等图形与数据
电路原理图中详细标出了器件的各个参数,BOM 中会显示可以替换的物料,可以结合成本方面选取替换物料
还可以看到各个地方的曲线图的变化是什么情况:
(4)下载保存并上传作品