【方案介绍】
此驱动电路采用TI公司的LM3421恒流LED驱动控制器,此方案适用于汽车上的应用。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入。设置输入电压值范围:18-60V,工作环境的温度:30° 高效低成本. 相比传统的方案,不仅能大大增加亮度,而且耗电量很低。
【方案设计】
开始设计--选择LED直流,输入18-60V
然后出现主界面
设置输入参数DC18-60V,环境温度默认30,然后选取灯珠.选取暖色白.这里选用色温5000K的CL-L251-HC4N1-C灯珠.正激电压9.3V.工作电流0.48A,负载加3串2并.输出27.9V.0.96A差不多26W.选好后然后下一步
然后会出现很多电源方案,这里我选用了LM3421方案 , LM3421是多功能高电压LED.驱动控制器.被配置在一个有能力降, 可调的高边电流检测具有典型意义上的电压.年龄的100mV允许严格调节的LED电流.尽可能以最高的效率.输出LED电流寄存器.ulation是基于峰值电流模式控制与预测.关断时间控制.这种控制方法简化的环路补偿设计,同时提供了固有的.输入电压前馈补偿,升压,降压 - 升压(反激式),或SEPIC拓扑结构,额定
电压为75V输入操作
LM3421特点:范围为4.5V至75V,2%内部基准电压(1.235V).可调电流检测电压从20mV.高边电流检测.2ΩMOSFET栅极驱动器.调光MOSFET栅极驱动器.输入欠压保护.过电压保护.低关断电流I.快速(50kHz的)PWM调光
然后生成方案,会出现如下图所示, 里面包括了;线路图,清单,优化设计等图形与数据
下面是本方案的电路原理图,原理图中详细标出了器件的各个参数,而且将鼠标放在元器件上,可以看到一些关于元器件的信息
效率曲线和占空比随输入电压的变化曲线,Cout IRMS和COUT PD的曲线图如下:
电子表单,详细参加厂家价格都标在上面.可以有效的计算成本
下面给出了各项工作数值
用WEBENCH设计产品.可以有效的控制成本.简化线路.节省了大量时间精力.








-
xiaoxiao yuan
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
xiaoxiao yuan
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级