【方案介绍】
市场上的LED背光显示器故障高发的原因是LED的背光驱动电路,为此本LED显示屏的背光电路方案,采用LM3429,虽然成本有点高,但效率达到93%,使电路更为可靠,适应于工作环境比较差的地方使用。本方案输入为DC10V-15V,输出为36V 0.7A,工作温度为30度。
【方案设计】
(1)点击开启设计
(2)进入TI设计工具后点击下图LED
(3)点后可出现下图的设计界面,并填上相应设计参数。
在选择LED栏的地方选择LED零件,在此方案选择XPGWHT-L1-0000-00H51。
点击配置灯串,串联数填12,并联数填2,在配置电源栏选择DC,输入最小电压为10V,最大电压为15V,环境温度为30度。
(4)点击下一步,出现工具自动设计好的参考方案。
工具已经自动找到9个方案可供选择,由于本方案要求效率较高,点优化工具指针使其选择效率最高的方案。
优化后的面积为2452,成本为69.53,效率为93%
解决方案窗口信息非常丰富可以查看相关信息。优化后有9个方案中选择方案LM3429,点击开始设计。
(5)工具自动为用户创建设计文件。
界面显示各个设计文件界面,详细可点击落相关窗口查看。如现行设计(显示此前的设计要求)
工作数值(显示各个工作点的工作数值,非常多)
图表(显示各个设计图表。便于实物电路对比,非常好用)
从图表可以看出效率和占空比都适合本方案。
如果要看其它图表还可选择下图查看
BOM
等等
以上可以在实物设计后对照参考,看电路是否正常。
(6)原理图
此为设计原理图连接简单。
(7)设计可方便的打印和分享
(8)也可导出相应的设计文件,方案画板图等。比下图击导出
出面下面界面,选择需要的文件格式
再点下载文件,可输出设计文件。
总结:本设计采用LM3429,效率高,发热小,用于工业型显示器非常合适,且设计周期短,文件齐全。
设计文件见附件
压缩包:webench_schematic_exchange_design_3793813_277_Orcad.zip
BOM:BOM.xls