【方案介绍】
本方案用于适配电子变压器的LED驱动电源,选 用此方案的目的是它的匹配性高,输入电压范围宽。内置开关管,两路输出电流可调节,用于驱动高电压COB 封装的LED再好不过了。
【方案设计】
1.开始设计--直接选择LED项即可。选其他项不一定是恒流。
2.之后会有如下画面出现,会有很多LED方案可以用来选择。这里我选了与我用到的较相似的CREE的COB 的LED ,它的电压是40V,电流0.27A。
3.点击下一步后,会有很多的电源方案选择,我选了LM3492 .这颗IC是当时在准备设计MR16时,有TI的FAE过来做介绍,当谈到适配电子变压器难题的时候,他们给推荐了这一颗IC,说它对电子变压器的适应能力比较强,工作时很少有不亮或是闪烁的问题,于是乎,就要了DEMO进行测试,一测,效果还真不错,试验了20来个,只有2个有轻微的闪烁,其他都能正常工作,啧啧,这效果...于是被老大安排马上用于这个项目,来驱动40V 0.3A的一个COB的LED。
4.点击上一步的开始设计后,会直接给出设计结果。如BOM,原理图,相关的图表等。可以说是非常方便。由于担心发热高,我选择了优化选项的最高效率。
5.原理图的每个细节都做好了。按部就班即可。
6.效率,占空比和输出电压纹波的关系图表。
7.温度和频率的对应关系。BOM与效率的择取表
8.整个BOM
9.直接打印成PDF文件了。当然,也可按需要下载相应格式的CAD文件。很方便
10.上传设计文档:
使用LM3492MH_NOPB设计 7.0V-15.0V输入 40.75V @ 0.27A输出的LED电源.pdf
按照设计出的数据进行做样测试,基本不用调试即可正常工作了。我做的样品电流精度在3%范围内。输入电压为8-16V.
原文出处: http://bbs.21dianyuan.com/162069.html









-
wenying li
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
wenying li
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级