让我们先从一个假设开始:

你叫Floyd。你是一名数字设计师。你的整个职业生涯都在从事FPGA编程。在大学时,你参加了入门模拟课程,不过你喜爱数字系统,并且尽可能地参加了与之有关的每一门课程,获得了电子工程学士学位。

不论怎样,你希望工作具有挑战性,并且最近开始在一家较小的公司内工作,这家公司没有专职的电源管理大师级人物。当然,你已经看过电源电路原理图,并且知道基本拓扑,不过你还从未负责过电源设计工作。在这个背景下,你的老板要你在周末之前提交你的第一份完整设计电路原理图。看起来你似乎迎来了想要的挑战。。。

带着些许慌乱,你问了问坐在你隔断旁边的同事,有什么推荐的电源管理器件。他什么都没说,只是指了指挂在他墙上的海报。。。这是一幅产品选型图,顶部有一个熟悉的名字“SIMPLE SWITCHER® 产品”,以及一个到SIMPLE SWITCHER.com的网站链接—而这一刻正是“设计变得简单”的奇妙之旅开始的时候。

你会发现,SIMPLE SWITCHER是易于使用器件与简单软件的结合点。SIMPLE SWITCHER的每一个方面都是使DC/DC电源管理大师的设计工作变得更加简单,而对于非电源专家来说也是如此,而到目前为止,这一发展过程已经有25年了。你不会在其它任何一个地方找到一款专门针对易于使用,并且被业内最强大在线设计工具套件所支持的器件组合。

知道了这一点,你也就不会对全新的SIMPLE SWITCHER产品和工具网站在使用设计人员最关心的效率、尺寸和成本等参数寻找合适产品方面比之前更加简单而感到惊讶了。

图1.输入你的参数并单击“Update”(更新)来立即查看针对你的设计的最佳SIMPLE SWITCHER。通过使用左侧的转盘和复选框来优化你的结果。

你知道所有这些搜索结果中的器件都易于使用,其原因在于SIMPLE SWITCHER设计团队已经努力工作数年,这样的话,你和Floyd也就不必再这方面耗费精力。创新设计和处理技术的进步已经实现了外部组件的集成,以及解决方案尺寸的最小化,所有这些努力都是为了简化DC/DC设计,并且加快产品上市时间。请浏览一下某些提到的集成示例:

  • 集成的补偿网络免除了计算最优组件值的麻烦,以确保转换器稳定性。
  • 集成FET免除了设计中对于续流二极管的需要,同时提高了效率,并且使di/dt环路变得更加严密,以实现更好的EMI性能。
  • 集成电感器模块消除了往往是最大且花费最大的外部组件,同时进一步增加了di/dt环路的严密性,并且减少了总体BOM数量。

电源模块社区的模范公民--LMZ31710—只需3个外部组件即可实现17V,10A电源。

此外,借助全新的WEBENCH交互式设计特性,只需一次单击即可预览设计的电路原理图。

图2.在执行部件搜索后,单击“Preview Design”(预览设计)来打开交互式WEBENCH,以查看电路原理图,曲线图、BOM和其它更多内容—这些都与你的设计相关—在这个页面内可完成所有工作。


如果这个设计预览正合你意,你现在就可以将其直接发布至WEBENCH在线设计环境中。我们假设的故事主角,Floyd将会喜欢上TI获奖设计工具中的所有这些节省时间的新功能:

  • 现在可以编辑生成的电路原理图。如果用户有独特的系统要求,可以按照需要将组件和/或接线添加到设计中。
  • 现在可以将电路原理图和仿真测试台导出至用户的CAD工具中。WEBENCH提供电路原理图和仿真文件的下载功能,其中包括SPICE模型,之后可以在Altium、Cadence或TINA-TI等CAD软件中打开和操作。
  • 快速导出PCB布局布线。与电路原理图和仿真导出工具相类似,热仿真布局布线可被下载,并且在你的CAD工具中打开,从而节省了数小时的时间。

对于SIMPLESWITCHER.com的快速阅读使Floyd创造了奇迹。他手头上有大量可能的解决方案,通过使用WEBENCH谁设计工具,他的设计时间被大幅缩短,而且也不那么紧张了。他不但能够在老板的要求期限前完成工作,他甚至有可能参加周五下午的冰激凌派对。要想一试身手,为你的设计寻找最合适的SIMPLE SWITCHER产品,敬请访问simpleswitcher.com,并在快速搜索中输入你的设计参数。

其它资源:

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/07/08/power-up-with-simple-switcher-and-new-webench-tools