这是设计工程师在数个场合问到的问题。其中一个场合就是在设计电源时。很多时候,电源设计都有些事后诸葛亮的味道。你也许已经首先设计了电路板的其它部分,认为电源开发不需要花费很多的时间。毕竟,有数款在线工具能够帮助你完成这个任务。某些工具根据你的技术规格,用理想组件来设计电源应用;某些工具让你在SPICE中仿真这个电路,以查看性能;某些工具甚至让你进行上述这两项工作。不过,当图纸上的某些内容与你想要实现的功能很接近时,你该怎么办呢?接下来该怎么办呢?

在线工具很不错,并且在近几年得到了长足的发展。然而,没有什么能够替代实际的原型设计和实验室测试。直到一年前,你用在线工具能够做的只是电源的理论应用。然而,电源设计的最关键部分—电路板布局布线—并没有得以解决。此外,虽然你拥有最好的纸面设计,一个糟糕的布局布线也会完全破坏你的电路性能。

图1:导出为常用CAD格式的,由WEBENCH生成的电路原理图和布局布线

WEBENCH® 设计中心用针对定制电源设计的PCB导出功能来解决这个问题(图1)。与内置特性组合在一起,并且基于完全经测试的评估模块布局布线,这个电路板导出特性使你能够将定制布局布线导出为常用的CAD格式,从而使你能够在瞬间由技术规格进入到原型设计。

 

图2:用WEBENCH® 工具,瞬间完成从技术规格到原型设计的过程

当与可视化编辑器(针对轻松比较和选型的3D解决方案视图)(图3)等其它获奖特性一同使用时,优化器转盘(使你能够针对效率、尺寸、成本或它们的组合来优化设计)(图4),再补偿设计工具(针对特定需求对补偿进行微调的工具),以及电气和热仿真(测试应用的性能和热图),WEBENCH® 工具使你能够创建一个高度定制且物理可实现的电源(图2)。而且这些工具全都免费提供,连同一个拥有超过40000个分立式组件的数据库,其中组件的定价和供货每小时更新。

图3:WEBENCH ®可视化编辑器使你能够快速选择最优解决方案

图4:用优化器设置显示尺寸、效率、成本和功率耗散变化的WEBENCH® 优化器

立即访问ti.com/webench,试着用这些创新来开始设计。如果你现在在北卡罗来纳州的夏洛特市,请一定要来APEC的第1001号TI展位看一看,这里有这些特性的现场演示,你在这里会了解到定制电源设计是多么的简单。

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/03/11/what-do-i-do-next-when-designing-a-power-supply